San - Antimicrobial
roscado métrico, PG y NPT, latón o acero INOX
Material
Latón niquelado (NK) o acero INOX AISI 303 (SST).
Inserción de retención
Caucho de cloropreno (CR).
Inserción de bloqueo
Tecnopolímero de base poliamídica (PA).
Anillo de empaque
Junta tórica de goma sintética NBR.
Ejecuciones estándar
- CGM-NK: roscado métrico, latón.
- CGM-PG-NK: roscado PG, latón.
- CGM-NPT-NK: roscado NPT, latón.
- CGM-SST: roscado métrico, acero INOX.
- CGM-PG-SST: roscado PG, acero INOX.
Características y aplicaciones
Se usan para fijar y aislar cables eléctricos en el interior de dispositivos eléctricos, como armarios de distribución y cajas de derivación, donde proporcionan protección contra agentes externos.
Permiten mantener sujeto el cable en una posición fija e impiden que los esfuerzos mecánicos o tracciones accidentales se transmitan a las conexiones eléctricas interiores, con lo que se garantiza la continuidad de la conexión eléctrica.
La presencia de la junta tórica garantiza un alto grado de protección, ya que impide que penetren agua y polvo, además de proteger las conexiones eléctricas contra posible corrosión.
Dentro del intervalo de apriete especificado, el efecto de retención y bloqueo aumenta con el diámetro del cable.
El montaje del prensacables en los dispositivos eléctricos puede realizarse usando el roscado existente o, en caso de orificios pasantes, usando los anillos de retención.