para sistemas modulares para lubricación, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base acetal (POM), color azul.
Ejecuciones estándar
- FHT: tubos modulares, premontados en segmentos.
- FHT-C: tubos modulares, premontados y enrollados en una bobina.
Características
La estructura modular, realizada mediante el montaje por encaje de cada segmentos (fig. 1), permite conducir el chorro de lubricante en la dirección deseada.
La longitud del tubo se puede adaptar a cada aplicación específica añadiendo o retirando la cantidad necesaria de segmentos mediante montaje por encaje.
Para formar un sistema modular completo es necesario acoplarlo con una boquilla FHN, y una unión. FHJ (Fig.2).
El montaje se realiza sin necesidad de guarniciones, por lo que no debe considerarse estanco.
Presión máx. en entrada: 4 bar (FHT.1/4), 2 bar (FHT.1/2).
Compatibilidad química
Material resistente a detergentes, lubricantes y aceites, evite el contacto con ácidos y bases fuertes.
Si desea usar líquidos distintos de los indicados, consulte con el servicio técnico de Elesa.
En todo caso, se recomienda verificar la idoneidad del producto con las condiciones de funcionamiento reales.
Ejecución especial bajo pedido
Tubo de materiales apropiados para el contacto con alimentos (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
Accesorios bajo pedido
Pinzas para el montaje de los componentes.