San - Antimicrobial
con o sin bloqueo de posición, zamac
Cuerpo roscado
Zamac, galvanizado, acabado pasivado azul.
Pivote de retención
Acero inoxidable AISI 303.
Pomo
Tecnopolímero, poliamida (PA).
- Temperatura de trabajo de hasta 230 °F (110 °C)
- Negro, acabado mate
- No desmontable
Contratuerca
Acero, galvanizado, acabado pasivado azul.
Muelle
Acero inoxidable AISI 301.
Versiones estándar
- GN 8017-B: sin contratuerca.
- GN 8017-BK: con contratuerca.
- GN 8017-C: con bloqueo en posición de reposo, sin contratuerca.
- GN 8017-CK: sin bloqueo en posición de reposo, con contratuerca.
Características y aplicaciones
Los posicionadores con bloqueo GN 8017 (tipo C/CK) se usan en aplicaciones en las que el pivote de retención debe permanecer retraído. Para lograrlo, el pomo se gira 90° una vez retraído. Una muesca mantiene el posicionador retraído.
Estos posicionadores de zamac tienen un precio económico.