Tecnopolímero con protección antimicrobiana
Cuerpo de la palanca
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con aditivo de iones de plata sobre una base inorgánica, color negro grisáceo RAL 7021 (C1) o blanco RAL 9016 (C16), acabado mate. Inserto dentado integrado de zamac para acoplarse al elemento de fijación de metal.
Ejecuciones estándar
Tornillo de retención con alojamiento hexalobular para adaptarse a TORX®*.
Muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.
- ERZ-SST-SAN: elemento de fijación en acero inoxidable AISI 303 con agujero roscado.
- ERZ-SST-p-SAN: elemento de fijación de acero inoxidable AISI 303 con tornillo roscado.
Características y aplicaciones
El aditivo microbiano especial previene la proliferación de microbios, bacterias y hongos en la superficie del producto.
El mecanismo de liberación controlada de los iones de plata mantiene intactas las características antimicrobianas a lo largo del tiempo, incluso después de varios ciclos de lavado.
La resistencia a altas temperaturas del aditivo empleado permite su uso incluso en ciclos de esterilización (130 °C).
Las muestras de los materiales se han probado en laboratorios acreditados de acuerdo con las normas de la ISO 22196: 2011 (medición de actividad antibacteriana en plásticos y otras superficies no porosas) que surgen de la norma JIS Z 2801.
En los ensayos se han utilizado las siguientes cepas de microbios:
- Escherichia Coli ATCC® 25922™ (99,9% de actividad antimicrobiana).
- Staphylococcus aureus ATCC® 25923™ (99.9 % de actividad antimicrobiana).
- Klebsiella pneumoniae ATCC® 13883™ (99.8 % de actividad antimicrobiana).
- Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853™ (99.9 % de actividad antimicrobiana).
- Candida albicans ATCC® 10231™ (actividad antimicrobiana 98.9 %).
Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.
El dentado de metal del inserto de zamac integrado permite el montaje de elementos de fijación completamente metálicos, que se puede modificar fácilmente mediante mecanizado en caso de requisitos de montaje especiales.
Los aditivos antimicrobianos son adecuados para todas aquellas aplicaciones en que sean fundamentales el saneamiento y la higiene, por ejemplo:
- equipos médicos y hospitalarios;
- ayudas para personas discapacitadas;
- máquinas para procesar alimentos y para la industria farmacéutica;
- equipos para servicio de catering;
- apropiadas para aplicaciones en lugares públicos.
Instrucciones de uso
Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.
Si la empuñadura no puede hacer un giro de 360°, el elemento de fijación se puede enroscar fácilmente mediante el tornillo de cabeza hueca hexalobular (tras haber desacoplado la palanca).
* Marca comercial registrada de TEXTRON INC.