GN 927 (inch sizes) Empuñaduras de apriete con leva

Zamac

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de la palanca

Aleación de zamac, revestimiento de resina epoxídica

  • Color negro RAL 9005, acabado mate     B
  • Color naranja RAL 2004, acabado mate     O
  • Color rojo RAL 3000, acabado mate     R
  • Color plateado RAL 9006, acabado mate     S

Eje

Acero inoxidable AISI 303 niquelado.

Elemento de fijación

Acero galvanizado con orificio roscado o tornillo roscado.

Versiones estándar

Orificio roscado (d1):

  • GN 927-A (d1): versión con tuerca de ajuste roscada galvanizada, con casquillo de apoyo galvanizado con placa de contacto de tecnopolímero de base acetálica (POM) reforzado con fibra de vidrio.
  • GN 927-B (d1): versión sin tuerca de ajuste, con casquillo de apoyo de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.

Tornillo roscado (d2 - l2):

  • GN 927-A (d2 - l2): versión con tuerca de ajuste roscada galvanizada, con casquillo de apoyo galvanizado con placa de contacto de tecnopolímero de base acetálica (POM) reforzado con fibra de vidrio.
  • GN 927-B (d2 - l2): versión sin tuerca de ajuste, con casquillo de apoyo de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.
Información general

Características y aplicaciones

Las empuñaduras de apriete GN 927 son especialmente apropiadas para el apriete rápido.

La versión GN 927-A con tuerca de ajuste proporciona un apriete rápido y eficaz. En efecto, la tuerca de ajuste situada en la base permite ajustar la fuerza de apriete aplicada y, a la vez, bloquear la palanca en la posición deseada.

Este tipo de palanca permite obtener fuerzas de apriete de hasta 8 kN.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible