CFA-F Bisagras con posición de tope a 90º

dispuesto para operación por clic, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.

Perno de rotación

Acero inoxidable AISI 303.

Ejecuciones estándar

  • CFA-F-B: casquillos de latón niquelado con agujero roscado.
  • CFA-F-CH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
  • CFA-F-SH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
Información general

Características y aplicaciones

Las bisagras CFA-F son adecuadas cuando la rotación de la puerta no debe exceder los 95°.

Cuando la bisagra se encuentra montada en la máquina/puerta, los dientes del sistema de bloqueo permanecen en el interior de la bisagra. Por ello el operador no puede alcanzarla con los dedos.

Ángulo de rotación (valor aproximado)

Máx. 105º ( entre -10° y 95°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).

Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.

CFA-F-SH - Orificios pasantes con hueco, tornillos de cabeza avellanada plana 
CFA-F-SH - Orificios pasantes con hueco, tornillos de cabeza avellanada plana 
Tests de resistenciaESFUERZO AXIALESFUERZO RADIALESFUERZO A 90º
CFA-F-SH - Orificios pasantes con hueco, tornillos de cabeza avellanada planaCFA-F-SH - Orificios pasantes con hueco, tornillos de cabeza avellanada planaCFA-F-SH - Orificios pasantes con hueco, tornillos de cabeza avellanada plana
DescripciónCarga de trabajo máxima
Ea [N]
Carga de rotura
Ra [N]
Carga de trabajo máxima
Er [N]
Carga de rotura
Rr [N]
Carga de trabajo máxima
E90 [N]
Carga de rotura
R90 [N]
CFA.49-F-B-M6330325047032501101540
CFA.49-F-CH-5380360037033003202490
CFA.49-F-SH-5300296031028803202490
CFA.65-F-B-M611505780155077807603820
CFA.65-F-CH-68105410100065507203980
CFA.65-F-SH-68405680101070107903960
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible