San - Antimicrobial
dispuesto para operación por clic, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resiliencia, color negro, acabado mate.
Perno de rotación
Acero inoxidable AISI 303.
Ejecuciones estándar
- CFA-F-B: casquillos de latón niquelado con agujero roscado.
- CFA-F-CH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
- CFA-F-SH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
Características y aplicaciones
Las bisagras CFA-F son adecuadas cuando la rotación de la puerta no debe exceder los 95°.
Cuando la bisagra se encuentra montada en la máquina/puerta, los dientes del sistema de bloqueo permanecen en el interior de la bisagra. Por ello el operador no puede alcanzarla con los dedos.
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. 105º ( entre -10° y 95°; 0° = condición en la cual dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.
| Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 90º | |||
| Descripción | Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] | Carga de trabajo máxima E90 [N] | Carga de rotura R90 [N] |
| CFA.49-F-B-M6 | 330 | 3250 | 470 | 3250 | 110 | 1540 |
| CFA.49-F-CH-5 | 380 | 3600 | 370 | 3300 | 320 | 2490 |
| CFA.49-F-SH-5 | 300 | 2960 | 310 | 2880 | 320 | 2490 |
| CFA.65-F-B-M6 | 1150 | 5780 | 1550 | 7780 | 760 | 3820 |
| CFA.65-F-CH-6 | 810 | 5410 | 1000 | 6550 | 720 | 3980 |
| CFA.65-F-SH-6 | 840 | 5680 | 1010 | 7010 | 790 | 3960 |