GN 300.7 Asas graduables

con multiplicador de par, zamac y acero INOX

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones

Cuerpo de la palanca

Aleación de zamac

Revestimiento de resina epoxídica

  • Negro, RAL 9005, acabado mate SW
  • Negro, RAL 9005, acabado satinado SZ
  • Naranja, RAL 2004, acabado mate OS
  • Rojo, RAL 3000, acabado mate RS
  • Plateado, RAL 9006, acabado mate SR
  • Cromado CR

Casquillo de bolas

Acero INOX AISI 630 con una corona de bolas para aumentar la eficacia del par de apriete.

Tornillos de retención

Acero INOX AISI 304Cu

Muelle de retorno

Acero INOX AISI 301

Versiones estándar

  • GN 300.7 (d1): elemento de apriete de acero con orificio roscado INOX AISI 420
  • GN 300.7 (d1-l2): elemento de apriete con tornillo roscado de acero INOX AISI 303
Información

Características

Las asas graduables GN 300.7 permite aplicar una fuerza de apriete mayor.

El elemento de apriete no apoya directamente sobre el plano que se vaya a fijar. El apriete se realiza mediante un casquillo de apoyo de base ancha que contiene una corona de bolas que no gira sobre el plano. El casquillo reduce al mínimo la fricción entre la parte que gira con la palanca durante la operación de apriete y el casquillo de apoyo, que permanece quieto.

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Para la graduación durante el apriete, eleve la palanca para desencajar el dentado del elemento de apriete y devuélvala a la posición de partida. Al soltar la palanca, el muelle de retorno encaja de nuevo automáticamente el dentado.

Cuando no sea posible una rotación de la palanca de 360°, el elemento de apriete se puede fijar fácilmente (una vez retirada la palanca) accionando los tornillos de cabeza con hueco hexagonal.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible