AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Cuerpo de la rueda
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color blanco o color azul RAL 5005 (C55).
Ejecuciones estándar
- RBL: núcleo con agujero pasante.
- RSL: núcleo con cojinetes de bola. Solución ideal para cargas pesadas y movimientos continuos.
Características y aplicaciones
Excelente resistencia al desgaste y la laceración.Para ver los parámetros de selección, véase Datos técnicos.
Las ruedas RE.F8 también se suministran con soporte:
- RE.F8-N: ruedas con soporte en acero o acero inoxidable electrosoldado.
- RE.F8-H: ruedas con soporte de acero para cargas medianas-pesadas.
- RE.F8-WH: ruedas con soporte de acero eletro-soldado para cargas pesadas.
Condiciones ambientales
Adecuado en entornos húmedos, con presencia de sustancias químicas altamente agresivas. No se recomienda su uso en entornos con presencia de ácidos orgánicos fuertes y minerales concentrado.
Resistencia a la rodadura - fuerza / carga aplicada
Para cada carga y diámetro, la tabla indica la fuerza (en N) necesaria para impulsar o traccionar una sola rueda a una velocidad constante de 4 km/h sobre pavimento liso.
Para desplazar manualmente un carro de 4 ruedas, se aconseja escoger diámetros que señalen valores inferiores a 50 N; para desplazamientos frecuentes, escójanse valores inferiores a 30 N.
| Fuerza de tracción o empuje para el movimiento de la rueda [N] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga [N] | |||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | ||
| D[mm] | 65 | 55 | - | - | - | - | - |
| 80 | 40 | - | - | - | - | - | |
| 100 | 35 | 60 | 90 | - | - | - | |
| 125 | 25 | 50 | 60 | 80 | - | - | |
| 150 | 10 | 25 | 60 | 80 | 100 | - | |
| 200 | <10 | 18 | 47 | 58 | 65 | 78 | |
| Fuerza de tracción o empuje para el movimiento de la rueda [N] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga [N] | |||||||
| 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 7000 | 9000 | ||
| D[mm] | 80 | 22 | 32 | 40 | 65 | - | - |
| 100 | 18 | 23 | 35 | 55 | 70 | - | |
| 125 | 12 | 18 | 27 | 34 | 55 | 80 | |
Movimiento mecánico con dispositivos de remolque
Para el remolcado mecánico, véase especificaciones técnicas para determinar la variación de capacidad.
Temperatura
Si la temperatura de trabajo en una aplicación difiere de los valores estándar, por favor verifique las especificaciones técnicas para determinar la variación de capacidad.