San - Antimicrobial
Revestimiento de poliuretano inyectado
Cubierta
Poliuretano inyectado, dureza 55 Shore D.
Cuerpo central de la rueda
Tecnopolímero de base poliamídica (PA).
Soporte fijo
Chapa de acero zincado. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 3000 N.
Soporte giratorio
Chapa de acero zincado. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 3000 N.
La presencia de una doble rodadura de bolas y el contacto directo entre la placa y el anillo de rodamiento con pasador integrado asegura una maniobrabilidad excelente.
No requiere mantenimiento.
Consta de (véase fig. 1):
placa de conexión: pletina en acero zincado electrolíticamente;
horquilla: pletina de acero zincado electrolíticamente;
Anillo porta-cojinetes: en acero cincado electrolítico.
perno central: integrado en el soporte, estampado en frío;
sistema de rotación: doble rodadura de bolas lubricada con grasa;
junta antipolvo: en tecnopolímero gris oscuro RAL 7015, solo para las versión SBL y SBF.
Freno
Frenado total que bloquea la rotación de la rueda y el soporte.
Las dimensiones optimizadas y el pedal abatible garantizan espacio mínimo y una máxima facilidad de accionamiento. Resorte de acero templado al carbono.
El carro debe girarse para usar el dispositivo. El freno es eficaz y fácil de usar: se acciona y se libera moviendo simplemente de arriba a abajo la punta de dos pedales separados, garantizando así la máxima comodidad de maniobra.
Ejecuciones estándar
Núcleo con agujero pasante:
- PBL: soporte fijo, sin freno.
- SBL: soporte giratorio, sin freno.
- SBF: soporte giratorio, con freno.
- FBL: soporte giratorio y agujero pasante, sin freno.
- FBF: soporte giratorio y agujero pasante, con freno.
Núcleo con cojinetes de bola:
- PSL: soporte fijo, sin freno.
- SSL: soporte giratorio, sin freno.
- SSF: soporte giratorio, con freno.
- FSL: soporte giratorio y agujero pasante, sin freno.
- FSF: soporte giratorio y agujero pasante, con freno.
Aplicaciones
Excelentes características resistencia a la rodadura y elasticidad, buena resistencia al desgaste y la laceración.
La versión con cojinete garantiza mayor capacidad de deslizamiento y silencio, solución ideal para cargas elevadas y para movimiento de tipo continuo.
Para obtener más información, véase ficha de datos técnicos de la rueda RE.FF.