San - Antimicrobial
con multiplicador de par, zamac y acero INOX
Cuerpo de la palanca
Aleación de zamac
Revestimiento de resina epoxídica
- Negro, RAL 9005, acabado mate SW
- Negro, RAL 9005, acabado satinado SZ
- Naranja, RAL 2004, acabado mate OS
- Rojo, RAL 3000, acabado mate RS
- Plateado, RAL 9006, acabado mate SR
- Cromado CR
Casquillo de bolas
Acero INOX AISI 630 con una corona de bolas para aumentar la eficacia del par de apriete.
Tornillos de retención
Acero INOX AISI 304Cu
Muelle de retorno
Acero INOX AISI 301
Versiones estándar
- GN 300.7 (d1): elemento de apriete de acero con orificio roscado INOX AISI 420
- GN 300.7 (d1-l2): elemento de apriete con tornillo roscado de acero INOX AISI 303
Características
Las asas graduables GN 300.7 permite aplicar una fuerza de apriete mayor.
El elemento de apriete no apoya directamente sobre el plano que se vaya a fijar. El apriete se realiza mediante un casquillo de apoyo de base ancha que contiene una corona de bolas que no gira sobre el plano. El casquillo reduce al mínimo la fricción entre la parte que gira con la palanca durante la operación de apriete y el casquillo de apoyo, que permanece quieto.
Instrucciones de uso
Para la graduación durante el apriete, eleve la palanca para desencajar el dentado del elemento de apriete y devuélvala a la posición de partida. Al soltar la palanca, el muelle de retorno encaja de nuevo automáticamente el dentado.
Cuando no sea posible una rotación de la palanca de 360°, el elemento de apriete se puede fijar fácilmente (una vez retirada la palanca) accionando los tornillos de cabeza con hueco hexagonal.