AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
con eje ajustable, aluminio

Base de montaje
Acero cromado, acabado mate.
Tuerca de fijación
Acero zincado.
Pomo
Perfil de aluminio moleteado, anodizado, color negro.
Casquillo deslizante
Acero natural.
Tapón
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color gris claro.
Numeración en la base
- 10 marcas (D=27) que corresponden a 10 giros del pomo.
- 15 marcas (D=34) que corresponden a 15 giros del pomo.
Cada marca corresponde a un movimiento lineal de 1 mm.
Grabado con láser color negro en contraste con la superficie cromada de la base.
Numeración en el pomo
- 50 marcas numeradas del 0.1... al 0.9.
Cada marca corresponde a un movimiento axial de 0.02 mm.
Grabado con laser en contraste con la superficie negra del pomo.
Ejecuciones estándar
- GN 727-A: base con agujeros para tornillos de montaje coaxiales al eje.
- GN 727-B: base con agujeros para tornillos de montaje perpendiculares al eje.
- GN 727-S1: fijación mediante tuerca
Índice para el tipo de graduación:
- SR: los valores aumentan al girar a la derecha.
- SL: los valores aumentan al girar a la izquierda.
Características
Los mandos de control GN 727 permiten ajustes axiales, por ejemplo, un dispositivo de tope de límite.
La versión GN 727-S1 es adecuada para el montaje sobre placas de espesor limitado (de 2 a 8 mm).
Ejecuciones especiales bajo pedido
En la superficie del tapón de la protuberancia, se pueden tampografiar palabras, marcas, símbolos gráficos en colores.