AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero, ángulo de presión de 20°
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris.
Ejecuciones estándar
- ZCL-0.5: módulo 0.5, núcleo no perforado (con número de dientes Z < 50) o preagujero pasante (con número de dientes Z ≥ 55).
- ZCL-1.0: módulo 1.0, núcleo no perforado (con número de dientes Z = 10) o preagujero pasante.
- ZCL-1.5: módulo 1.5, preagujero pasante.
- ZCL-2.0: módulo 2.0, preagujero pasante.
- ZCL-2.5: módulo 2.5, preagujero pasante.
- ZCL-3.0: módulo 3.0, preagujero pasante.
- ZCL-1.0-K: módulo 1.0, núcleo perforado con hueco para lengüeta según UNI 6604, tolerancia D10.
- ZCL-1.5-K: módulo 1.5, núcleo perforado con hueco para lengüeta según UNI 6604, tolerancia D10.
- ZCL-2.0-K: módulo 2.0, núcleo perforado con hueco para lengüeta según UNI 6604, tolerancia D10.
- ZCL-2.5-K: módulo 2.5, núcleo perforado con hueco para lengüeta según UNI 6604, tolerancia D10.
- ZCL-3.0-K: módulo 3.0, núcleo perforado con hueco para lengüeta según UNI 6604, tolerancia D10.
En las versiones con preagujero pasante, la medida del agujero "d" indicada en la tabla representa el diámetro mínimo del agujero útil que se puede obtener mediante mecanizado.
En las versiones -K, el mecanizado de la chaveta no necesariamente está alineado con la dentadura.
Características
Los pares indicados en las tablas son válidos con las rpm incluidas entre 0 y 150. Los valores de par pueden variar dependiendo de la lubricación, temperatura, combinación de diferentes materiales y horas de funcionamiento continuo.
Tolerancia máxima o agujero pasante liso: IT 9.
Datos técnicos
Véase: Elementos de transmisión.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Montaje con un tornillo prisionero transversal.
- Engranajes distintos del estándar con núcleo con hueco para lengüeta según UNI 6604, tolerancia D10.
Montaje
Para combinar dos engranajes rectos, se requiere juego positivo. Para los módulos 0.5 – 1.0 – 1.5 se recomienda la tolerancia (+0.03 +0.1). Para los módulos 2.0 – 2.5 – 3.0 se recomienda la tolerancia (+0.08 +0.3).