ELC. Palancas de control

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro, acabado mate.

Tapón de inserto

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, acabado mate, montaje a presión. Incluido, desmontable con un desarmador.

Ejecuciones estándar

  • ELC: inserto de acero pavonado, agujero escariado H7, tapón en los colores Ergostyle.
  • ELC-FC3: casquillo de acero pavonado, agujero en tolerancia H7, tapón de color gris claro RAL 7035, con flecha indicadora.
  • ELC-SST: inserto de acero inoxidable AISI 303, agujero escariado H7, tapón en los colores Ergostyle.
  • ELC-SST-FC3: Casquillo de acero inoxidable, agujero en tolerancia H7, tapón de color gris claro RAL 7035, con flecha indicadora.
Información general

Ergonomía

La robusta estructura del brazo de la palanca permite al operador la realización de maniobras de gran potencia con facilidad, mientras la terminación semiesférica hundida proporciona un agarre eficaz.

Limitación del ángulo de maniobra

Es posible limitar el ángulo de maniobra montando pasadores de detención en la ranura guía posterior.

ELC-FC3 - Inserto de acero pavonado, tapa color gris 
Accesorios

Accesorios bajo pedido

  • GN 184: arandela de retención axial en acero pavonado negro.
  • GN 184.5: arandela de retención axial acero inoxidable AISI 303.
  • MS.: bola y resorte para el asiento del mecanismo de enclavamiento en los dos agujeros d3 posicionados a 180°.
  • ECB.T: tapa de inserto de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, en color Elecolors, acabado mate, montaje a presión (ver tabla).
  • ECBF.T: tapa de inserto de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris claro RAL 7035, con indicador de flecha, montaje a presión (ver tabla).
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Levas con orificios transversales según EN 110  .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible