VPA Portaventosas

Con fijación roscada macho o hembra, acero, aluminio y latón

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Vástago de latón.

Muelle de acero inoxidable.

Manguito roscado y tuerca hexagonal de acero AVP.

Racor de aire de aluminio anodizado azul.

Ejecuciones estándar

  • VPA-F: con fijación roscada hembra y unión de aire recta.
  • VPA-F-L: con fijación roscada hembra y unión de aire en L.
  • VPA-M: con fijación roscada macho y unión de aire recta.
  • VPA-M-L: con fijación roscada macho y unión de aire en L.
Información general

Características

Los portaventosas VPA constan de lo siguiente:

  • un vástago para la fijación de la ventosa;
  • un manguito roscado, dotado de dos tuercas hexagonales, para el montaje rápido del portaventosas en el dispositivo automático;
  • un muelle para amortiguar el impacto de la ventosa y mantener simultáneamente una presión constante con la carga que se desea elevar;
  • una unión de aire para enganchar al tubo de aspiración.

Los recorridos de amortiguación efectiva van en función de la longitud (l3) del vástago, en particular:

  • 16 mm para una longitud de 28 mm
  • 49 mm para una longitud de 65 mm
  • 74 mm para una longitud de 95 mm

Compatibles con un tubo de plástico de 6x8 de diámetro.

Véase Datos técnicos de las ventosas  .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible