San - Antimicrobial
Con fijación roscada macho o hembra, acero, aluminio y latón
Material
Vástago de latón.
Muelle de acero inoxidable.
Manguito roscado y tuerca hexagonal de acero AVP.
Racor de aire de aluminio anodizado azul.
Ejecuciones estándar
- VPA-F: con fijación roscada hembra y unión de aire recta.
- VPA-F-L: con fijación roscada hembra y unión de aire en L.
- VPA-M: con fijación roscada macho y unión de aire recta.
- VPA-M-L: con fijación roscada macho y unión de aire en L.
Características
Los portaventosas VPA constan de lo siguiente:
- un vástago para la fijación de la ventosa;
- un manguito roscado, dotado de dos tuercas hexagonales, para el montaje rápido del portaventosas en el dispositivo automático;
- un muelle para amortiguar el impacto de la ventosa y mantener simultáneamente una presión constante con la carga que se desea elevar;
- una unión de aire para enganchar al tubo de aspiración.
Los recorridos de amortiguación efectiva van en función de la longitud (l3) del vástago, en particular:
- 16 mm para una longitud de 28 mm
- 49 mm para una longitud de 65 mm
- 74 mm para una longitud de 95 mm
Compatibles con un tubo de plástico de 6x8 de diámetro.
Véase Datos técnicos de las ventosas .