VPC Portaventosas antirrotación

Con fijación roscada macho, acero inoxidable, aluminio y latón

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Vástago de latón o o acero inoxidable.

Muelle de acero inoxidable.

Manguito roscado y anillos de apriete de latón niquelado.

Racor de aire de aluminio anodizado azul.

Ejecuciones estándar

  • VPC-M: con fijación roscada macho recta.
  • VPC-M-L: con fijación roscada macho en L.
Información general

Características y aplicaciones

Los portaventosas VPC constan de:

  • un vástago de latón de sección hexagonal para fijar la ventosa. Esta conformación impide que el espárrago y la ventosa fijada en él puedan rotar sobre su propio eje;
  • un manguito roscado de acero o latón, dotado de dos anillos de apriete, para el montaje rápido del portaventosas en el dispositivo automático;
  • un muelle para amortiguar el impacto de la ventosa y mantener simultáneamente una presión constante con la carga que se vaya a elevar;
  • una unión rápida para enganchar al tubo de aspiración.

Apropiados para ventosas con diámetro mínimo de 45 mm y máximo de 110 mm.

Los recorridos de amortiguación efectiva van en función de la longitud (l3) del vástago, en particular:

  • 16 mm para una longitud de 28 mm
  • 49 mm para una longitud de 65 mm
  • 74 mm para una longitud de 95 mm

Compatibles con tubo de plástico de diámetro 6x8.

Véase Datos técnicos de las ventosas  .

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible