San - Antimicrobial
Con fijación roscada macho, acero, aluminio y latón
Material
Vástago de latón o o acero inoxidable.
Muelle de acero inoxidable.
Manguito roscado y anillos de apriete de latón niquelado.
Racor de aire de aluminio anodizado azul.
Ejecuciones estándar
- VPC-M: con fijación roscada macho recta.
- VPC-M-L: con fijación roscada macho en L.
Características y aplicaciones
Los portaventosas VPC constan de:
- un vástago de latón de sección hexagonal para fijar la ventosa. Esta conformación impide que el espárrago y la ventosa fijada en él puedan rotar sobre su propio eje;
- un manguito roscado de acero o latón, dotado de dos anillos de apriete, para el montaje rápido del portaventosas en el dispositivo automático;
- un muelle para amortiguar el impacto de la ventosa y mantener simultáneamente una presión constante con la carga que se vaya a elevar;
- una unión rápida para enganchar al tubo de aspiración.
Apropiados para ventosas con diámetro mínimo de 45 mm y máximo de 110 mm.
Los recorridos de amortiguación efectiva van en función de la longitud (l3) del vástago, en particular:
- 16 mm para una longitud de 28 mm
- 49 mm para una longitud de 65 mm
- 74 mm para una longitud de 95 mm
Compatibles con tubo de plástico de diámetro 6x8.
Véase Datos técnicos de las ventosas .