San - Antimicrobial
NTD Tuercas hexagonales autoblocantes
Con brida dentada, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro.
Características y aplicaciones
La tuerca está compuesta por una brida dentellada, que hace las veces de arandela y ofrece un apriete más seguro, también gracias a la mayor superficie de contacto en comparación con una tuerca convencional.
Totalmente de material aislante resistente a la corrosión y a las sustancias químicas, está indicada para aplicaciones en la construcción, la industria, la aeronáutica y la electrónica, así como para todos los casos en que se necesite reducir el peso.
El producto se somete a prueba en sus prestaciones mecánicas y dimensionales. Son perfectamente normales pequeñas variaciones de color, y no son relevantes desde el punto de vista de la calidad del producto.