UCFL-S Cojinetes de soporte

con brida ovalada, con remaches, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Soporte

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.

Casquillos y arandelas

Acero inoxidable AISI 304.

Cojinete

Códigos de alta calidad con trazabilidad. Acero cromado.

Lubricador

Modelo recto, de acero inoxidable AISI 303 con rosca de gas 1/8.

Juntas de estanqueidad

Goma NBR.

Cubierta

Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.

Tapón cerrado para soporte principal o para ejes pasantes.

Ejecuciones estándar

  • UCFL-S-T: soporte principal con tapa cerrada.
  • UCFL-S-P: soporte para eje pasante con tapa y junta estanca de goma NBR para los ejes de rotación.
Información general

Características y aplicaciones

Las dimensiones generales cumplen con ISO 3228.

Un sistema de anillos de empaque completamente sellados garantiza la protección del cojinete frente a la entrada de suciedad. La superficie de contacto reducida de la base del soporte permite el máximo nivel de desinfección.

Desalineación máx. del eje = 2,5°.

Instrucciones de uso

Montaje con ejes sin topes terminales. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda la lubricación periódica con grasa común resistente a temperaturas altas y oxidación.

UCFL-S-P - Soporte para eje pasante con tapa 
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Cojinete de acero inoxidable AISI 440C.
  • Cojinete con dimensiones en pulgadas.
  • Soportes para ejes con diámetros en diferentes tamaños.
  • Soporte de tecnopolímero de base poliamídica (PA), color azul RAL 5005 según la norma FDA.
  • Soportes de tecnopolímero de base polipropilénica (PP), anillos de empaque y sello para aceite en VITON®*.

* Marca comercial registrada de DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible