San - Antimicrobial
Acero INOX, empuñadura de aluminio
Tipos
- Tipo P: con empuñadura de seta
- Tipo L: con empuñadura en L
- Tipo T: con empuñadura en T
Pasador
- Acero INOX AISI 303 A
- Acero INOX AISI 630 C
Endurecido por precipitación
Bolas
Acero inoxidable AISI 420C
Empuñadura
Aluminio
Revestimiento de resina epoxídica
Color negro, RAL 9005, acabado opaco
Muelle de presión
Acero INOX AISI 631
Temperatura de trabajo de -30 °C a +150 °C
Información
Los pasadores de bloqueo de bolas GN 113.20 se usan para fijar rápidamente componentes o piezas de trabajo. Suelen utilizarse como pernos de centrado cuando es necesario desmontarlos y volverlos a montar con frecuencia.
Las dos bolas se liberan pulsando el botón de muelle; al soltarlo, se bloquean de nuevo.
El perno templado de la versión C es muy resistente al desgaste y a la tracción; estas características lo hacen apropiado para aplicaciones con componentes pesados.
El anexo técnico recoge las capacidades de carga por resistencia al corte en dos lados (resistencia a rotura).