con sensor eléctrico de nivel MIN, tecnopolímero
Material
Tecnopolímero transparente de base poliamídica (PA-T). Alta resistencia a impactos, disolventes, aceites con aditivos, hidrocarburos alifáticos y aromáticos, bencinas, nafta, ésteres fosfóricos.
Evitar el contacto con alcohol o con detergentes que contengan alcohol.
Tornillos, tuercas y arandelas
Acero cincado brillante.
Juntas de estanqueidad
En escalón para el sellado en las paredes del depósito y junta tórica de goma sintética NBR debajo de la cabeza del tornillo.
Rugosidad sugerida de la superficie de apoyo del anillo de empaque Ra = 3 μm.
Flotador
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, con elemento magnético integrado para activar el contacto eléctrico cuando el flotador alcance el umbral de contacto indicado en el dibujo (los datos se refieren al aceite mineral tipo CB68, de acuerdo con ISO 3498, temperatura de 23 °C).
La flotación se garantiza mediante fluidos con densidades superiores a los 800 kg/m3.
Escuadra con conector macho
Con perfecta estanqueidad, incluye el reed con tres conductores (SW) y el LED. Conector M12x1, 8 polos con rosca de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio certificado autoextinguible UL-94-V0, color negro, acabado mate.
Para un correcto montaje, véase Advertencias.
Chapilla
Aluminio lacado blanco. El soporte, situado en la ranura trasera externa adecuada, garantiza la mejor protección contra el contacto directo con el fluido.
Se puede extraer del lado inclinado, antes del montaje para permitir la inserción de líneas o palabras de nivel.
Ejecuciones estándar
- HCV-E-NO-LD: el contacto eléctrico se cierra al alcanzar el nivel mínimo, y el LED cambia de verde a rojo.
- HCV-E-SW-LD: el contacto eléctrico de conmutación cambia entre los dos terminales al alcanzarse el nivel mínimo, y el LED cambia de verde a rojo.
Temperatura máxima de trabajo continuo
90°C (con aceite).
Características y desempeños
Los indicadores de nivel HCV-E-LD, además del control visual del nivel, proporcionan también una señal eléctrica al alcanzarse el valor mínimo del nivel del líquido y una señal luminosa verde o roja que indica, respectivamente, la presencia o la ausencia de líquido.
La conmutación de la señal eléctrica es simultánea a la conmutación del indicador luminoso.
La salida lateral del conector permite reducir al mínimo el nivel de intervención del sensor.
Soldadura ultrasónica para garantizar un sellado perfecto.
Máxima visibilidad del nivel del fluido incluso desde posiciones laterales.
Efecto de lente para una mejor visibilidad del nivel del fluido.
En caso de usar un alargador, la dirección de salida del cable deberá ser como se muestra en la figura 1..
Datos técnicos
En pruebas de laboratorio efectuadas con aceite mineral tipo CB68 (según ISO 3498) a 23 °C y durante un período de tiempo limitado, la soldadura resistió hasta: 18 bar (HCV.76), 18 bar (HCV.127) 12 bar (HCV.254).
Para usos con otros fluidos de los aceites minerales y en condiciones diferentes de presión y temperatura, póngase en contacto con el Servicio técnico de ELESA.
En todo caso, se recomienda verificar la idoneidad del producto con las condiciones de funcionamiento reales.
| Características eléctricas | Sensor de nivel MIN |
| Suministro de energía | AC/DC |
| Contactos eléctricos | NO normalmente abierto |
| Contacto de conmutación SW | |
| Voltaje máximo aplicable | NO: 48 Vdc |
| SW: 48 Vdc | |
| Corriente de conmutación máxima | 1 A (Entrada Vsf) |
| 0.3 A a 25°C (entrada Vin) | |
| Corriente máxima | NO: 1.2 A |
| SW: 2A | |
| Potencia conmutable máxima | NO: 10 Va |
| SW: 20 VA | |
| Conector | M12x1 |
| No instale este indicador próximo a campos magnéticos. | |
Instrucciones de cableado
Conecte la alimentación positiva a las clavijas Vin o Vsf. La clavija Vin tiene una protección contra la sobrecorriente, que limita la corriente a 300 mA (a 25 °C).
La corriente en la entrada de la clavija Vsf se debe limitar con un fusible o una protección equivalente dispuesta por el usuario, de modo que no se superen los valores máximos indicados en la tabla de características eléctricas.
La conexión negativa debe realizarse en las clavijas 3, 4, 5 y 8.
Cuando el dispositivo no está activado, es decir, si el nivel del líquido no está bajo el nivel mínimo y el LED está verde, la alimentación positiva aplicada a las clavijas Vin o Vsf estará presente en el contacto NC (clavija 1): solo en el caso de dispositivos con contacto de conmutación (SW).
Cuando el dispositivo está activado, es decir, si el nivel del líquido está bajo el nivel mínimo y el LED está rojo, la alimentación positiva aplicada a las clavijas Vin o Vsf estará presente en el contacto NO (clavija 2).
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Indicadores de nivel con tornillos, tuercas y arandelas de acero inoxidable.
- Indicadores de nivel HCV.76 con tornillos M12.
- Indicadores de nivel para empleo con fluidos que contengan alcohol.
- Indicadores de nivel en tecnopolímero transparente resistente a los rayos UV.
Accesorios bajo pedido
FC-M12x1: prolongación con conector axial hembra M12 de 8 polos.