GN 4490 Bloqueo de puerta en forma de bola

Aleación de zamac o de acero INOX AISI 316 LHC

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Alojamiento para bolas y elemento de retención

  • Zamac fundido a presión (ZD), revestimiento de resina epoxídica, color negro RAL 9005 (SW) y color gris RAL 9006 (SR), acabado mate.
  • Acero INOX AISI 316 LHC (NI).

Versiones del alojamiento para bolas:

  • Versión A1: orificios pasantes con alojamiento para tornillos de cabeza avellanada plana, muelle de presión normal.
  • Versión A2: orificios pasantes con alojamiento para tornillos de cabeza avellanada plana, muelle de presión reforzado.
  • Versión B1: orificio ciego roscado, muelle de presión normal.
  • Versión B2: orificio ciego roscado, muelle de presión reforzado.

Versiones del elemento de retención:

  • Versión AG: orificios pasantes con alojamiento para tornillos de cabeza avellanada plana.
  • Versión BG: orificio pasante roscado.

Guía de bolas

Tecnopolímero de base acetálica (POM).

Bolas

  • Acero INOX AISI 420C (versión ZD).
  • Cerámica, nitruro de silicio, color negro (versión NI).

Muelle

  • Acero INOX AISI 301 (versión ZD).
  • Acero INOX AISI 316Ti (versión NI).
Información general

Características y aplicaciones

El cierre de bolas GN 4490 se suele usar para cerrar paneles y puertas que deben abrirse y cerrarse frecuentemente con facilidad. Está formado por un cuerpo para el dintel con una bola y un muelle y un cuerpo para la puerta que se coloca en el lateral o en el frontal. La orientación de la instalación es personalizable.

Accesorios

Accesorios

  • GN 4490.1: placas de montaje para alojamientos para bolas.
  • GN 4490.2: placas de montaje para elementos de retención.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible