San - Antimicrobial
Aleación de zamac o de acero INOX AISI 316 LHC
Alojamiento para bolas y elemento de retención
- Zamac fundido a presión (ZD), revestimiento de resina epoxídica, color negro RAL 9005 (SW) y color gris RAL 9006 (SR), acabado mate.
- Acero INOX AISI 316 LHC (NI).
Versiones del alojamiento para bolas:
- Versión A1: orificios pasantes con alojamiento para tornillos de cabeza avellanada plana, muelle de presión normal.
- Versión A2: orificios pasantes con alojamiento para tornillos de cabeza avellanada plana, muelle de presión reforzado.
- Versión B1: orificio ciego roscado, muelle de presión normal.
- Versión B2: orificio ciego roscado, muelle de presión reforzado.
Versiones del elemento de retención:
- Versión AG: orificios pasantes con alojamiento para tornillos de cabeza avellanada plana.
- Versión BG: orificio pasante roscado.
Guía de bolas
Tecnopolímero de base acetálica (POM).
Bolas
- Acero INOX AISI 420C (versión ZD).
- Cerámica, nitruro de silicio, color negro (versión NI).
Muelle
- Acero INOX AISI 301 (versión ZD).
- Acero INOX AISI 316Ti (versión NI).
Características y aplicaciones
El cierre de bolas GN 4490 se suele usar para cerrar paneles y puertas que deben abrirse y cerrarse frecuentemente con facilidad. Está formado por un cuerpo para el dintel con una bola y un muelle y un cuerpo para la puerta que se coloca en el lateral o en el frontal. La orientación de la instalación es personalizable.
Accesorios
- GN 4490.1: placas de montaje para alojamientos para bolas.
- GN 4490.2: placas de montaje para elementos de retención.