Diámetro 27 mm, con y sin soporte, caucho
Material
Ventosa de caucho antiaceite (NBR), natural (NR) o silicónico (VMQ).
Soporte de aluminio.
Ejecuciones estándar
- VVA-27-A: caucho antiaceite, sin soporte.
- VVA-27-N: caucho natural, sin soporte.
- VVA-27-S: caucho silicónico, sin soporte.
- VVA-27-T-A: caucho antiaceite, con soporte.
- VVA-27-T-N: caucho natural, con soporte.
- VVA-27-T-S: caucho silicónico, con soporte.
Características y aplicaciones
Se usan en el sector del embalado; en particular, en el envoltorio mediante películas plásticas; y en el sector de las tecnologías del papel, para desplazar hojas de papel.
La presencia del laberinto moldeado en el plano de apoyo de la ventosa permite obtener un agarre más eficaz en el producto que se vaya a manipular; en particular, los entallados presentes permiten que el vacío se distribuya uniformemente en la superficie del producto, evitando que la hoja o la bolsa del envoltorio sea reabsorbido en el interior de la ventosa.