VVA-27 Ventosas planas con espárrago

Diámetro 27 mm, con y sin soporte, caucho

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Ventosa de caucho antiaceite (NBR), natural (NR) o silicónico (VMQ).

Soporte de aluminio.

Ejecuciones estándar

  • VVA-27-A: caucho antiaceite, sin soporte.
  • VVA-27-N: caucho natural, sin soporte.
  • VVA-27-S: caucho silicónico, sin soporte.
  • VVA-27-T-A: caucho antiaceite, con soporte.
  • VVA-27-T-N: caucho natural, con soporte.
  • VVA-27-T-S: caucho silicónico, con soporte.
Información general

Características y aplicaciones

Se usan en el sector del embalado; en particular, en el envoltorio mediante películas plásticas; y en el sector de las tecnologías del papel, para desplazar hojas de papel.

La presencia del laberinto moldeado en el plano de apoyo de la ventosa permite obtener un agarre más eficaz en el producto que se vaya a manipular; en particular, los entallados presentes permiten que el vacío se distribuya uniformemente en la superficie del producto, evitando que la hoja o la bolsa del envoltorio sea reabsorbido en el interior de la ventosa.

Véase Datos técnicos de las ventosas.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.