EBR-SWB Asa con interruptor eléctrico biestable

Tecnopolímero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio con certificado autoextinguible UL-94-V0, color negro.

Interruptor eléctrico biestable con botón

El dispositivo consta de un contacto normalmente abierto (NO).

La conmutación se realiza pulsando el botón morado (contacto biestable), y se mantiene conmutado hasta que no se pulse de nuevo.

Resistencia contacto: máx. 0,050 Ω

Resistencia aislamiento: mín. 1 GΩ a 500 VCC

Led

Se pueden configurar un LED rojo y un LED verde mediante un software externo para indicar el estado en que se encuentre el interruptor.

Intervalo de voltaje 24 Vdc ± 15%

Cubiertas para tornillos

Tecnopolímero, color gris-negro, acabado mate. Se suministra montado, desmontable con un desarmador.

Protección IP

Clase de protección IP 65, según EN 60529

Ejecuciones estándar

Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno.

  • EBR-SWB-B-C: conector de acero galvanizado de 8 polos, salida posterior.
  • EBR-SWB-L-C: conector de acero cincado con 8 polos, salida por el lado izquierdo.
  • EBR-SWB-R-C: conector de acero cincado con 8 polos, salida por el lado derecho.

Cable de 8 polos UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517.

  • EBR-SWB-B-F2.5: cable de 8 polos, longitud 2,5 metros, salida por la parte posterior.
  • EBR-SWB-B-F5: cable de 8 polos, longitud 5 metros, salida posterior.
  • EBR-SWB-L-F2.5: cable de 8 polos, longitud 2,5 metros, salida por el lado izquierdo.
  • EBR-SWB-L-F5: cable de 8 polos, longitud 5 metros, salida por el lado izquierdo.
  • EBR-SWB-R-F2.5: cable de 8 polos, longitud 2,5 metros, salida por el lado derecho.
  • EBR-SWB-R-F5: cable de 8 polos, longitud 5 metros, salida por el lado derecho.
EBR-SWB-B-F5 - Cable, 5 m de longitud, salida trasera 
Información general

Características y aplicaciones

Esta asa se usa cuando se necesita que la conmutación sea prolongada en el tiempo.

Mediante un software externo, se pueden configurar los LED para indicar un determinado estado del botón. Por ejemplo: botón en posición neutra, LED verde encendido; botón accionado, LED rojo encendido.

El botón tiene una duración mecánica de 200 000 ciclos.

El producto ha sido fabricado conforme a las normas EN60947-1:2007: +A1:2021+A2:2014 EN 60947-5-1:2017 y la marca CE es visible en un lado del asa.

En caso de usar un alargador con un conector en ángulo, la dirección del cable de salida se muestra en la Fig. 1.

El asa EBR-SWB se puede montar con el asa neutral EBR.

Datos técnicos

Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 indicados en la tabla se obtuvieron durante ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

EBR-SWB-B-F5 - Cable, 5 m de longitud, salida trasera 
EBR-SWB-B-F5 - Cable, 5 m de longitud, salida trasera 
Características eléctricas
CargaVoltajeCorrienteCiclos máximos
Resistencia12 Vdc4 A200000
Resistencia48 Vdc1 A200000
Resistencia48 Vdc2 A100000
Resistencia48 Vdc3 A75000
Nivel lógico5 Vdc10 mA200000
DWV1000 Vrms--
Corriente condicional de cortocircuito: 1000 A

*En el caso del conector, el voltaje máximo admisible es de 24 V y la corriente máxima admisible es de 2A

Accesorios

Accesorios bajo pedido

FC-M12x1: extensiones con conector axial hembra M12 de 8 polos.

Otras versiones

Otros modelos estándar

  • EBR.: asa sencilla complementaria sin interruptor.
  • EBR-SWM: asa con interruptor eléctrico monoestable.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible