AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio con certificado autoextinguible UL-94-V0, color negro.
Interruptor eléctrico monoestable con botón
El dispositivo está hecho con un contacto normalmente abierto (NO) y otro normalmente cerrado (NC), en conmutación.
La conmutación se realiza pulsando el botón azul (contacto monoestable).
Led
Se pueden configurar un LED rojo y un LED verde mediante un software externo para indicar el estado en que se encuentre el interruptor.
Intervalo de voltaje 24 Vdc ± 15%
Cubiertas para tornillos
Tecnopolímero, color gris-negro, acabado mate. Se suministra montado, desmontable con un desarmador.
Protección IP
Clase de protección IP 65, según EN 60529
Ejecuciones estándar
Agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interno.
- EBR-SWM-B-C: conector de acero galvanizado de 8 polos, salida posterior.
- EBR-SWM-L-C: conector de acero cincado con 8 polos, salida por el lado izquierdo.
- EBR-SWM-R-C: conector de acero cincado con 8 polos, salida por el lado derecho.
Cable de 8 polos UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM Style 1569/2517.
- EBR-SWM-B-F2.5: cable de 8 polos, longitud 2,5 metros, salida por la parte posterior.
- EBR-SWM-B-F5: cable de 8 polos, longitud 5 metros, salida posterior.
- EBR-SWM-L-F2.5: cable de 8 polos, longitud 2,5 metros, salida por el lado izquierdo.
- EBR-SWM-L-F5: cable de 8 polos, longitud 5 metros, salida por el lado izquierdo.
- EBR-SWM-R-F2.5: cable de 8 polos, longitud 2,5 metros, salida por el lado derecho.
- EBR-SWM-R-F5: cable de 8 polos, longitud 5 metros, salida por el lado derecho.
Características y aplicaciones
Este tipo de asa se utiliza típicamente para su montaje en puertas de máquinas o protecciones.
Mediante un software externo, se pueden configurar los LED para indicar un determinado estado del botón. Por ejemplo, con la máquina en funcionamiento, se enciende el LED rojo y se apaga el verde. Manteniendo el botón apagado, el operario solicita acceso al interior de la zona protegida: LED verde encendido, LED rojo apagado.
El botón tiene una duración mecánica de 1 x 106 ciclos.
El producto ha sido fabricado conforme a las normas EN60947-1:2007: +A1:2021+A2:2014 EN 60947-5-1:2017 y la marca CE es visible en un lado del asa.
En caso de usar un alargador con un conector en ángulo, la dirección del cable de salida se muestra en la Fig. 1.
El asa EBR-SWM se puede montar con el asa neutral EBR.
Datos técnicos
Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 indicados en la tabla se obtuvieron durante ensayos de rotura realizados con un equipo dinamométrico apropiado en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.
| Características eléctricas | |||
| Carga | Voltaje | Corriente | Ciclos máximos |
| Resistencia | 28 Vdc | 1899-12-31 | 25000 |
| Resistencia | 115 Vac, 60 Hz | 1 A | 25000 |
| Inductor | 28 Vdc | 2 A | 25000 |
| DWV | 1050 Vrms | - | - |
| Nivel lógico | 5 Vdc | 10 mA | 1 x 106 |
| Corriente condicional de cortocircuito: 1000 A | |||
*En el caso del conector, el voltaje máximo admisible es de 24 V y la corriente máxima admisible es de 2A