San - Antimicrobial
para árboles a 90°, con remaches, tecnopolímero
Soporte
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.
Casquillos y arandelas
Acero inoxidable AISI 304.
Cojinete
Códigos de alta calidad con trazabilidad. Acero cromado.
Lubricador
Modelo recto, de acero inoxidable AISI 303 con rosca de gas 1/8.
Juntas de estanqueidad
Goma NBR.
Cubierta
Tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5005, acabado mate.
Tapón cerrado para soporte principal o para ejes pasantes.
Ejecuciones estándar
- UCP-S-T: soporte principal con tapa cerrada.
- UCP-S-P: soporte para eje pasante con tapa y junta estanca de goma NBR para los ejes de rotación.
Características y aplicaciones
Las dimensiones generales cumplen con ISO 3228.
Un sistema de anillos de empaque completamente sellados garantiza la protección del cojinete frente a la entrada de suciedad. La superficie de contacto reducida de la base del soporte permite el máximo nivel de desinfección.
Desalineación máx. del eje = 2,5°.
Instrucciones de uso
Montaje con ejes sin topes terminales. Para un funcionamiento óptimo, se recomienda la lubricación periódica con grasa común resistente a temperaturas altas y oxidación.
Ejecuciones especiales bajo pedido
- Cojinete de acero inoxidable AISI 440C.
- Cojinete con dimensiones en pulgadas.
- Soportes para ejes con diámetros en diferentes tamaños.
- Soporte de tecnopolímero de base poliamídica (PA), color azul RAL 5005 según la norma FDA.
- Soportes de tecnopolímero de base polipropilénica (PP), anillos de empaque y sello para aceite en VITON®*.
* Marca comercial registrada de DuPont Dow Elastomers.