San - Antimicrobial
Apropiadas para aplicaciones en bastidores de 19", tecnopolímero con certificado autoextinguible
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio con certificado autoextinguible UL-94-V0, color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- MAK-AE-V0: casquillos de latón, orificios ciegos roscados para tornillos M5, para montaje trasero.
- MAK-AE-V0-FM: casquillos de latón, orificios pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal M5, para montaje frontal.
Características y aplicaciones
Apropiadas para aplicaciones en bastidores de 19" y en instrumental en general.
En la columna U de la tabla, se recogen las unidades de altura del panel delantero: 1U = 44,45 mm (1 6/8") para la elección correcta de las asas.
Datos técnicos
La certificación «V0» conforme a UL-94 V (Underwriters Laboratories) atestigua que, en una muestra de material plástico de forma y dimensiones determinadas, en posición vertical, la llama se extingue en un plazo de 10 segundos con ausencia total de gotas incandescentes.
Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 indicados en la tabla han sido obtenidos durante pruebas de rotura mediante el correspondiente equipo dinamométrico, en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.