MAK-AE-V0 Asas de montaje frontal

Apropiadas para aplicaciones en bastidores de 19", tecnopolímero con certificado autoextinguible

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio con certificado autoextinguible UL-94-V0, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • MAK-AE-V0: casquillos de latón, orificios ciegos roscados para tornillos M5, para montaje trasero.
  • MAK-AE-V0-FM: casquillos de latón, orificios pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal M5, para montaje frontal.
Información general

Características y aplicaciones

Apropiadas para aplicaciones en bastidores de 19" y en instrumental en general.

En la columna U de la tabla, se recogen las unidades de altura del panel delantero: 1U = 44,45 mm (1 6/8") para la elección correcta de las asas.

Datos técnicos

La certificación «V0» conforme a UL-94 V (Underwriters Laboratories) atestigua que, en una muestra de material plástico de forma y dimensiones determinadas, en posición vertical, la llama se extingue en un plazo de 10 segundos con ausencia total de gotas incandescentes.

Resistencia a la tracción y resistencia al impacto: los valores F1, F2, L1 y L2 indicados en la tabla han sido obtenidos durante pruebas de rotura mediante el correspondiente equipo dinamométrico, en las condiciones de prueba ilustradas y con temperatura ambiente.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible