GN 291 Actuadores lineales

Acero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Tubo guía

Acero cromado.

Tornillo helicoidal con rosca trapezoidal

Acero inoxidable AISI 303.

Deslizador

Latón.

Inserto de conexión del deslizador

Acero natural.

Tapones terminales de cierre

Tecnopolímero de base poliamídica (PA).

Ejecuciones estándar

  • GN 291-R1: tornillo roscado a la derecha, sobresaliente en un extremo.
  • GN 291-L1: tornillo roscado a la izquierda, sobresaliente en un extremo.
Información general

Características y aplicaciones

El montaje de los actuadores lineales GN 291 puede hacerse usando diferentes tipos de abrazaderas de conexión.

Para medir el movimiento y fijar la posición de los deslizadores, se pueden usar indicadores de posición gravitacionales DD52R y DD51.

Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

  • Actuadores lineales con diferentes longitudes.
  • Actuadores lineales de tubo guía de acero inoxidable AISI 304.
  • Actuadores lineales con dos tornillos helicoidales separados.
  • Actuadores lineales con tornillos helicoidales proyectándose en ambos extremos, con rosca derecha (GN 291-R2) y rosca izquierda (GN 291-L2).
  • Tubos guía con graduaciones de precisión grabadas con láser.
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible

Este sitio esta protegido por reCAPTCHA Enterprise, la Politica de Privacidad de Google y Terminos de Servicio Aplicar.