San - Antimicrobial
dispuesto para operación por clic, tecnopolímero
Cubierta
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), acabado semimate.
- SFN.: color naranja RAL 2004, con la palabra "OIL" (Aceite).
- SFN......-C9: color negro RAL 9005, con la palabra "OIL" (Aceite).
- SFN......-C2-N: color naranja RAL 2004, sin la palabra “OIL” (Aceite).
- SFN......-C9-N: color negro RAL 9005, sin la palabra “OIL” (Aceite).
Unión fileteada
Tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro, acabado mate.
Anillo de empaque
Goma sintética NBR.
Ejecuciones estándar
- SFN.: sin filtro de aire.
- SFN+F: con filtro del aire "tech-foam" de espuma de poliuretano reticulada (base poliéster), grado de filtración 40 µ.
- SFN-BA+F: con filtro del aire "tech-foam" de espuma de poliuretano reticulada (base poliéster), grado de filtración 40 µ.
Bayoneta en hoja de acero cincado.
Cadena de seguridad de acero cromado.
Temperatura máxima de trabajo continuo
100°C.
Características y aplicaciones
Los tapones de ventilación SFN., debido a su elevado flujo de aire, son especialmente adecuados para el uso en centrales hidráulicas o depósitos de fluidos sometidos a rápidas variaciones de volumen.
Datos técnicos
Los caudales de aire para los diferentes modelos pueden obtenerse a partir del diagrama ilustrado en función de la diferencia de presión entre el ambiente externo y el interior del depósito.
Ejecución especial bajo pedido
Conector roscado también con rosca NPT (National Taper Pipe Thread - ANSI-ASME B1-20) para los códigos marcados con # en la tabla.