PES Muelles de poliuretano

Amortiguadores de carga

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Poliuretano.

Ejecuciones estándar

Agujero pasante.

  • PES-80: dureza 80 Shore A, color azur.
  • PES-90: dureza 90 Shore A, color naranja.
  • PES-92: dureza 92 Shore A, color rojo.

Temperatura de trabajo

  • Temperatura máxima de trabajo continuo: 60 °C.
  • Temperatura mínima de funcionamiento continuo: PES-80 y PES-90: -20 °C, PES-92: +15 °C.

El uso a temperaturas comprendidas entre 60 y 100 °C está tolerado, pero prevé una significativa reducción de las propiedades.

Una exposición prolongada a la temperatura máxima de funcionamiento puede suponer también un notable descenso de las propiedades mecánicas respecto de los valores nominales indicados en los datos técnicos. (véase datos técnicos).

Información general

Características y aplicaciones

Los muelles perforados representan una alternativa óptima a los muelles metálicos convencionales. Garantizan una elevada resistencia a la carga axial, lo que evita roturas súbitas en caso de sobrecarga.

Se pueden usar como amortiguadores de carga o como elementos de formación, en particular, se usan en procesos como la embutición (figura 1), la deformación de chapa y como expulsores.

Asimismo, son resistentes a agentes químicos como los ácidos, las grasas y los aceites. (Consulte los detalles sobre la compatibilidad química en la tabla) Resistente a agentes químicos).

Durante la aplicación de la carga (F1), el muelle presenta una zona (h1) de no deformación y una deformación máxima (d3) proporcional a la fuerza F1 aplicada.

Curva de carga específica de cada diámetro.

PES-92 - Dureza 92 Shore A, color rojo 
PES-92 - Dureza 92 Shore A, color rojo 
PES-92 - Dureza 92 Shore A, color rojo 
PES-92 - Dureza 92 Shore A, color rojo 
PES-92 - Dureza 92 Shore A, color rojo 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible