AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Tecnopolímero
Cuerpo de la rueda
Tecnopolímero de base poliamídica (PA).
Acción rotativa
Núcleo con agujero pasante.
Soporte fijo
Chapa de acero zincado amarillo. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 7300 N. Garantiza capacidades que lo hacen adecuado para aplicaciones industriales pesadas.
Soporte giratorio
Chapa de acero zincado amarillo.
La presencia de una doble rodadura de bolas y el contacto directo entre la placa y el anillo de rodamiento con pasador integrado asegura una maniobrabilidad excelente. No requiere mantenimiento. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 7300 N. Garantiza capacidades que lo hacen adecuado para aplicaciones industriales pesadas.
Consta de (véase fig. 1):
- placa de conexión: chapa de acero zincado amarillo;
- horquilla: chapa de acero zincado amarillo;
- anillo porta-cojinetes: en acero cincado amarillo;
- perno central: tornillo y tuerca de acero clase 8.8;
- sistema de rotación: doble rodadura de bolas lubricada con grasa;
- junta antipolvo: en tecnopolímero gris oscuro RAL 7015.
Freno
Efecto doble del freno delantero (RE.F8-100-125) o freno trasero (RE.F8-150-200) con bloqueo simultáneo de la rueda y el soporte.
El freno es eficaz y fácil de usar: se acciona y se libera moviendo simplemente de arriba a abajo la punta de dos pedales separados, garantizando así la máxima comodidad de maniobra.
En las ruedas con freno trasero, la eficacia de la frenada puede ajustarse mediante un tornillo de cabeza hueca hexagonal M8.
Ejecuciones estándar
- PBL-H: soporte de placa fijo, sin freno.
- SBL-N: soporte de placa giratorio, sin freno.
- SBF-H: soporte de placa giratorio, con freno.
Aplicaciones
Adecuado para aplicaciones industriales pesadas y para condiciones severas de uso. Excelente resistencia al desgaste y la laceración. Para obtener más información, véase ficha de datos técnicos de la rueda RE.F8.