AUTO SANITIZACIÓN CONTRA HONGOS Y BACTERIAS
Revestimiento de poliuretano colado ESD

Cubierta
Poliuretano colado, dureza 90 Shore A, gris oscuro, anti huella.
Resistencia eléctrica < 109 Ω.
Cuerpo central de la rueda
Aluminio fundido a presión.
Acción rotativa
Núcleo con rodamientos de bolas apantallados.
Solución ideal para cargas pesadas y movimientos continuos.
Soporte fijo
Chapa de acero zincado amarillo. El soporte está diseñado para soportar cargas hasta 6800 N.
Garantiza capacidades que lo hacen adecuado para aplicaciones industriales pesadas.
Soporte giratorio
Chapa de acero zincado amarillo. El soporte está diseñado para soportar cargas hasta 6800 N. Garantiza capacidades que lo hacen adecuado para aplicaciones industriales pesadas.
Consta de (véase fig. 1):
- placa de conexión: chapa de acero zincado amarillo;
- horquilla: chapa de acero zincado amarillo;
- anillo porta-cojinetes: en acero cincado amarillo;
- perno central: tornillo y tuerca de acero clase 8.8;
- sistema de rotación: doble rodadura de bolas lubricada con grasa;
- junta antipolvo: en tecnopolímero gris oscuro RAL 7015.
Freno
Efecto doble del freno delantero (RE.F5-125) o freno trasero (RE.F5-150-200) con bloqueo simultáneo de la rueda y el soporte.
El freno es eficaz y fácil de usar: se acciona y se libera moviendo simplemente de arriba a abajo la punta de dos pedales separados, garantizando así la máxima comodidad de maniobra.
La eficacia de la frenada puede ajustarse mediante un tornillo de cabeza hueca M8 (solo para ruedas con freno trasero RE.F5-150-200).
Ejecuciones estándar
- PSL-H-ESD: soporte fijo, sin freno.
- SSL-H-ESD: soporte giratorio, sin freno.
- SSF-H-ESD: soporte de placa giratorio, con freno.

Aplicaciones
Excelentes características de resistencia a la rodadura y elasticidad, alta resistencia al desgaste y la laceración.
Para obtener más información, véase ficha de datos técnicos de la rueda RE.F5-ESD.
Características y aplicaciones
El poliuretano especial con resistencia eléctrica < 109 Ω previene la acumulación de carga electrostática. Las ruedas RE.F5-H-ESD convienen para un uso en zonas EPA o ESD (por sus siglas en inglés), reservadas para componentes electrónicos con riesgo de daño por descarga electrostática.
Las propiedades eléctricas cumplen con la norma ISO 22878:2004. Los valores de resistencia eléctrica indicados han sido medidos en el intervalo de temperatura de 18-25 °C (según normativa). Para ambientes con temperatura de uso inferior a 10 °C, consulte con el servicio comercial de ELESA.