San - Antimicrobial
Revestimiento de poliuretano colado ESD
Cubierta
Poliuretano colado, dureza 90 Shore A, gris oscuro, anti huella.
Resistencia eléctrica < 109 Ω.
Cuerpo central de la rueda
Aluminio fundido a presión.
Acción rotativa
Núcleo con rodamientos de bolas apantallados.
Solución ideal para cargas pesadas y movimientos continuos.
Soporte fijo
Chapa de acero zincado. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 3000 N.
Soporte giratorio
Chapa de acero zincado. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 3000 N.
La presencia de una doble rodadura de bolas y el contacto directo entre la placa y el anillo de rodamiento con pasador integrado asegura una maniobrabilidad excelente.
No requiere mantenimiento.
Consta de (véase fig. 1):
- placa de conexión: pletina en acero zincado electrolíticamente;
- horquilla: pletina de acero zincado electrolíticamente;
- Anillo porta-cojinetes: en acero cincado electrolítico.
- perno central: integrado en el soporte, estampado en frío;
- sistema de rotación: doble rodadura de bolas lubricada con grasa;
- junta antipolvo: en tecnopolímero gris oscuro RAL 7015, solo para las versión SSL y SSF.
Freno
Frenado total que bloquea la rotación de la rueda y el soporte.
Las dimensiones optimizadas y el pedal abatible garantizan la ocupación de un espacio mínimo y una máxima facilidad de accionamiento.
Resorte de acero templado al carbono.
El carro debe girarse para usar el dispositivo.
El freno es eficaz y fácil de usar: se acciona y se libera moviendo simplemente de arriba a abajo la punta de dos pedales separados, garantizando así la máxima comodidad de maniobra.
Ejecuciones estándar
- PSL-N-ESD: soporte fijo, sin freno.
- SSL-N-ESD: soporte giratorio, sin freno.
- SSF-N-ESD: soporte de placa giratorio, con freno.
- FSL-N-ESD: soporte giratorio y agujero pasante, sin freno.
- FSF-N-ESD: soporte giratorio y agujero pasante, con freno.
Aplicaciones
Excelentes características de resistencia a la rodadura y elasticidad, alta resistencia al desgaste y la laceración.
Para obtener más información, véase ficha de datos técnicos de la rueda RE.F5-ESD.
Características y aplicaciones
El poliuretano especial con resistencia eléctrica < 109 Ω previene la acumulación de carga electrostática. Las ruedas RE.F5-N-ESD convienen para un uso en zonas EPA o ESD (por sus siglas en inglés), reservadas para componentes electrónicos con riesgo de daño por descarga electrostática.
Las propiedades eléctricas cumplen con la norma ISO 22878:2004. Los valores de resistencia eléctrica indicados han sido medidos en el intervalo de temperatura de 18-25 °C (según normativa). Para ambientes con temperatura de uso inferior a 10 °C, consulte con el servicio comercial de ELESA.