RE.F5-N-ESD Ruedas con soporte en acero

Revestimiento de poliuretano colado ESD

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cubierta

Poliuretano colado, dureza 90 Shore A, gris oscuro, anti huella.

Resistencia eléctrica < 109 Ω.

Cuerpo central de la rueda

Aluminio fundido a presión.

Acción rotativa

Núcleo con rodamientos de bolas apantallados.

Solución ideal para cargas pesadas y movimientos continuos.

Soporte fijo

Chapa de acero zincado. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 3000 N.

Soporte giratorio

Chapa de acero zincado. El soporte está diseñado para soportar cargas de hasta 3000 N.

La presencia de una doble rodadura de bolas y el contacto directo entre la placa y el anillo de rodamiento con pasador integrado asegura una maniobrabilidad excelente.

No requiere mantenimiento.

Consta de (véase fig. 1):

  1. placa de conexión: pletina en acero zincado electrolíticamente;
  2. horquilla: pletina de acero zincado electrolíticamente;
  3. Anillo porta-cojinetes: en acero cincado electrolítico.
  4. perno central: integrado en el soporte, estampado en frío;
  5. sistema de rotación: doble rodadura de bolas lubricada con grasa;
  6. junta antipolvo: en tecnopolímero gris oscuro RAL 7015, solo para las versión SSL y SSF.

Freno

Frenado total que bloquea la rotación de la rueda y el soporte.

Las dimensiones optimizadas y el pedal abatible garantizan la ocupación de un espacio mínimo y una máxima facilidad de accionamiento.

Resorte de acero templado al carbono.

El carro debe girarse para usar el dispositivo.

El freno es eficaz y fácil de usar: se acciona y se libera moviendo simplemente de arriba a abajo la punta de dos pedales separados, garantizando así la máxima comodidad de maniobra.

Ejecuciones estándar

  • PSL-N-ESD: soporte fijo, sin freno.
  • SSL-N-ESD: soporte giratorio, sin freno.
  • SSF-N-ESD: soporte de placa giratorio, con freno.
  • FSL-N-ESD: soporte giratorio y agujero pasante, sin freno.
  • FSF-N-ESD: soporte giratorio y agujero pasante, con freno.
RE.F5-FSF-N-ESD - Soporte giratorio y agujero pasante central, con freno 
Información general

Aplicaciones

Excelentes características de resistencia a la rodadura y elasticidad, alta resistencia al desgaste y la laceración.

Para obtener más información, véase ficha de datos técnicos de la rueda RE.F5-ESD.

Características y aplicaciones

El poliuretano especial con resistencia eléctrica < 109 Ω previene la acumulación de carga electrostática. Las ruedas RE.F5-N-ESD convienen para un uso en zonas EPA o ESD (por sus siglas en inglés), reservadas para componentes electrónicos con riesgo de daño por descarga electrostática.

Las propiedades eléctricas cumplen con la norma ISO 22878:2004. Los valores de resistencia eléctrica indicados han sido medidos en el intervalo de temperatura de 18-25 °C (según normativa). Para ambientes con temperatura de uso inferior a 10 °C, consulte con el servicio comercial de ELESA.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible