GN 927 Palanca de bloqueo con leva excéntrica

Zamac

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de la palanca

Zamac fundido a presión, revestimiento de resina epóxica, color negro RAL 9005, acabado mate.

Perno de rotación

Acero zincado.

Elemento de fijación

Acero zincado con agujero roscado o tornillo roscado.

Ejecuciones estándar

  • GN 927-A-B: posicionamiento con anillo de regulación roscado de acero galvanizado, con posicionador de acero galvanizado con inserción de contacto de tecnopolímero de base acetal (POM) reforzado con fibra de vidrio.
  • GN 927-B-B: posicionamiento sin anillo de regulación, con posicionador de tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio.
Información general

Características y aplicaciones

Las palancas de fijación GN 927 son particularmente adecuadas para una sujeción rápida.

El modelo GN 927-A-B con anillo de regulación ofrece un cierre rápido y eficaz. El anillo de regulación de la base permite regular la fuerza de cierre ejercida y bloquear a la vez la palanca en la posición deseada.

Este tipo de palanca le permite alcanzar fuerzas de sujeción de hasta 8 kN.

GN 927 (d<sub>1</sub>) - Agujero roscado 
GN 927 (d<sub>1</sub>) - Agujero roscado 
Otras versiones

Ejecuciones especiales bajo pedido

Cuerpo de la palanca en color naranja RAL 2004, rojo RAL 3000 o gris RAL 9006.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible