San - Antimicrobial
Tecnopolímero detectable en detectores de metal, elemento de fijación de acero inoxidable
Cuerpo de la palanca
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color azul RAL 5001, acabado mate.
Producido a partir de materia prima conforme con FDA (FDA CFR.21 y UE 10/2011).
El tecnopolímero especial contiene aditivos detectables mediante detectores de metal.
Inserto dentado integrado de zamac para acoplarse al elemento de fijación de metal.
Ejecuciones estándar
- ERZ-SST-MD: elemento de fijación en acero inoxidable AISI 303 con agujero roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.
- ERZ-SST-p-MD: elemento de fijación en acero inoxidable AISI 303 con espárrago roscado y tornillo de retención. Muelle de retorno en acero inoxidable AISI 302.
Tornillo de retención con alojamiento hexalobular para adaptarse a TORX®*.
Características y aplicaciones
El color azul RAL 5001 es fácilmente visible en caso de contaminación accidental de alimentos. Además, los aditivos del material son detectables en detectores de metal, con un tamaño de partícula cúbica de 5 mm por lado.
A fin de mejorar la detección, en la calibración del detector de metal debe tenerse en cuenta el tipo de alimento/sustancia en riesgo de contaminación, considerando la humedad contenida.
Especialmente adecuado para aplicaciones en los sectores alimentario y farmacéutico.
Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.
El dentado de metal del inserto de zamac integrado permite el montaje de elementos de fijación completamente metálicos, que se puede modificar fácilmente mediante mecanizado en caso de requisitos de montaje especiales.
Instrucciones de uso
Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.
Si la empuñadura no puede hacer un giro de 360°, el elemento de fijación se puede enroscar fácilmente mediante el tornillo de cabeza hueca hexalobular (tras haber desacoplado la palanca).
* Marca comercial registrada de TEXTRON INC.