ERZ. Asas graduables

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Cuerpo de la palanca

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color gris-negro (C1) RAL 7021, naranja (C2) RAL 2004, gris (C3) RAL 7035, rojo (C6) RAL 3000, acabado mate.

Inserto dentado integrado de zamac para acoplarse al elemento de fijación de metal.

Ejecuciones estándar

Tornillo de retención con alojamiento hexalobular para adaptarse a TORX®*.

Muelle de retorno de acero inoxidable AISI 302.

  • ERZ-A: elemento de fijación en acero pavonado con agujero roscado y tornillo de retención.
  • ERZ-SST: elemento de fijación en acero inoxidable AISI 303 con agujero roscado y tornillo de retención.
  • ERZ-p: elemento de fijación en acero pavonado con espárrago roscado y tornillo de retención.
  • ERZ-SST-p: elemento de fijación de acero inoxidable AISI 303 con tornillo roscado y tornillo de retención.
Información general

Características y aplicaciones

Especialmente adecuada cuando el ángulo de giro de la palanca es reducido debido a falta de espacio.

El dentado de metal del inserto de zamac integrado permite el montaje de elementos de fijación completamente metálicos, que se puede modificar fácilmente mediante mecanizado en caso de requisitos de montaje especiales.

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso

Para bloquear, levantar la palanca para soltar los dientes del dispositivo de bloqueo y llevarla nuevamente a la posición inicial. Al soltar la palanca, el muelle de retorno hace que engranen automáticamente los dientes.

Si la empuñadura no puede hacer un giro de 360°, el elemento de fijación se puede enroscar fácilmente mediante el tornillo de cabeza hueca hexalobular (tras haber desacoplado la palanca).

* Marca comercial registrada de TEXTRON INC.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible