San - Antimicrobial
Ejecución estándar
- RMX-US-SC: imán de samario cobalto (SmCo) resistente a temperaturas de hasta 350 °C.
- RMX-US-ND: imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), resistente a temperaturas de hasta 80 °C, acabado niquelado.
- RMX-US-HF: imán de ferrita para temperaturas de hasta 250 °C.
Características y aplicaciones
Los imanes de retención RMX-US son imanes planos sin blindar.
Generalmente se fijan en su lugar con pegamento.
Si se usan sin entrehierro, los imanes no apantallados RMX-US tienen fuerzas de atracción inferiores respecto de los sistemas magnéticos en los cuales el apantallamiento magnético aumenta notablemente la intensidad de la fuerza de atracción que actúa sobre la superficie.