RMX-US Imanes de retención planos sin blindar

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecución estándar

  • RMX-US-SC: imán de samario cobalto (SmCo) resistente a temperaturas de hasta 350 °C.
  • RMX-US-ND: imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), resistente a temperaturas de hasta 80 °C, acabado niquelado.
  • RMX-US-HF: imán de ferrita para temperaturas de hasta 250 °C.

Datos técnicos de los imanes.

Información general

Características y aplicaciones

Los imanes de retención RMX-US son imanes planos sin blindar.

Generalmente se fijan en su lugar con pegamento.

Si se usan sin entrehierro, los imanes no apantallados RMX-US tienen fuerzas de atracción inferiores respecto de los sistemas magnéticos en los cuales el apantallamiento magnético aumenta notablemente la intensidad de la fuerza de atracción que actúa sobre la superficie.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible