RMA-US Imanes de retención planos sin blindar

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

  • RMA-US-SC: imán de samario cobalto (SmCo) resistente a temperaturas de hasta 350 °C.
  • RMA-US-ND: imán de neodimio-hierro-boro (NdFeB), resistente a temperaturas de hasta 80 °C, acabado niquelado.
  • RMA-US-HF: imán de ferrita para temperaturas de hasta 250 °C.

Datos técnicos de los imanes.

Información general

Características y aplicaciones

Los imanes de retención RMA-US son imanes redondos sin blindar.

Generalmente se fijan en su lugar con pegamento.

Cuando se utilizan sin un espacio de aire, los imanes RMA-US sin blindar tienen fuerzas adhesivas inferiores a las de los sistemas de imanes RMA 758) en la cual el blindaje magnético incrementa enormemente la intensidad de la fuerza adhesiva que actúa sobre la superficie.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible