Material
Carcasa de latón.
Ejecuciones estándar
- RMM-ND: imán de neodimio-hiero-boro (NdFeB), con superficie de atracción pintada de azul, para temperaturas de hasta 80 °C.
- RMM-ND-M: imán de neodimio-hiero-boro (NdFeB), con superficie de atracción pintada de azul, para temperaturas de hasta 80 °C. Con orificio ciego fileteado.
- RMM-SC: imán de samario-cobalto (SmCo), con superficie de atracción de color blanco, para temperaturas de hasta 200 °C.
Características y aplicaciones
Los imanes cilíndricos RMM son sistemas magnéticos apantallados de elevadas prestaciones y dimensiones muy reducidas.
La configuración de los polos del imán se denomina sistema magnético intercalado. Esta configuración de sistema magnético proporciona la máxima potencia permanente, incluso al trabajar con las piezas de menor tamaño.
El uso de este tipo de imanes directamente en componentes de acero generará un cortocircuito magnético con reducción de hasta el 15% de la potencia de conservación.
Para evitar este efecto, la distancia "x" entre el revestimiento exterior de latón y el componente de acero deberá estar garantizada, incluso en caso de reducción del imán.