Tecnopolímero
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.
VB.639/130: tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, de color negro, acabado mate.
Ejecuciones estándar
- VB.639-A: inserto de acero pavonado, agujero ciego liso.
- VB.639-B: inserto de latón, agujero ciego roscado.
- VB.639-FP: inserto de latón, agujero pasante roscado.
- VB.639-p: espárrago roscado de acero zincado con extremo plano biselado como en ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Aplicaciones
Este volante ha sido diseñado para trabajos pesados en los que se requiere el uso de un martillo para lograr un bloqueo más enérgico.
Otras versiones bajo pedido
Agujeros ciegos lisos o roscados en medidas métricas.