VB.639 (inch sizes) Volantes de tres brazos

Tecnopolímero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

VB.639/130: tecnopolímero de base polipropilénica (PP) reforzado con fibra de vidrio, de color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • VB.639-A: inserto de acero pavonado, agujero ciego liso.
  • VB.639-B: inserto de latón, agujero ciego roscado.
  • VB.639-FP: inserto de latón, agujero pasante roscado.
  • VB.639-p: espárrago roscado de acero zincado con extremo plano biselado como en ISO 4753 (véase Datos técnicos).
Información general

Aplicaciones

Este volante ha sido diseñado para trabajos pesados en los que se requiere el uso de un martillo para lograr un bloqueo más enérgico.

Otras versiones

Otras versiones bajo pedido

Agujeros ciegos lisos o roscados en medidas métricas.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible