RLT-U15 Rodillos para raíles de rodillos ELEROLL

Para paquetes con tamaño reducido, tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Ejecuciones estándar

Soporte de rodillos de tecnopolímero a base de resina acetálica (POM), color negro.

  • RLT-U15-PA: rodillos en tecnopolímero de base poliamídica (PA), color negro. Temperatura de trabajo +90 °C/-20 °C.
  • RLT-U15-TPU: rodillos en poliuretano termoplástico (TPU), dureza 92 Shore A, color gris. Temperatura de trabajo +70 °C/-20 °C.
Información general

Características y aplicaciones

  • Los elementos de rodillos, adecuadamente fijados dentro de los perfiles de aluminio RLT-AL (Fig. 1), generan carriles de rodillos modulares para el manejo libre (tanto como superficies deslizantes y de contención). Son adecuados para varias aplicaciones en diferentes campos: mesas de alimentación y descarga en maquinaria para construcción, almacenamiento, sistemas de recolección, maquinaria de empaquetado, etc.
  • Los elementos de rodillos RL-U15 son adecuados para manejar paquetes con peso y tamaño reducido. El diámetro más pequeño de los rodillos asegura una reducción de la vibración y, en consecuencia, menor ruido durante el manejo de los paquetes.
  • Los elementos de rodillos RLT-U15-TPU, con rodillos de un material resistente a las rozaduras, permiten la manipulación de materiales frágiles, como vidrio y madera.
  • El bajo coeficiente de fricción entre el rodillo y el soporte de rodillos elimina la necesidad de realizar lubricación de mantenimiento.
  • La sección particular del perfil RLT-AL permite el montaje a presión de los elementos de rodillos en el perfil sin la necesidad de tornillos y otros fijadores (Fig. 1). Por lo tanto, los elementos de rodillos se pueden retirar fácil y rápidamente y ser reemplazados sin desmontar todo el carril de rodillos.
  • Los elementos de rodillos se dividen correspondiendo a secciones previamente definidas (Fig. 2), a fin de crear carriles de rodillos de la longitud exacta que se requiera.
  • Todos los accesorios de la serie ELEROLL se pueden usar con los elementos de rodillos RLT-U15, excepto los frenos RLT-B.

Datos técnicos

Véase: Carriles de rodillos modulares ELEROLL.

RLT-U15-PA - Rodillos de tecnopolímero 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible