GN 918 Palancas de bloqueo por leva

Bloqueo radial, acero

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Palanca

Acero pavonado.

Empuñadura

Tipo PLX. Duroplast de base fenólica (PF), color negro, acabado brillante.

Arandela

Acero endurecido.

Leva excéntrica

Acero endurecido.

Casquillo de referencia (versiones GN 918-KVS, GN 918-GVS, GN 918-SKS)

Acero endurecido.

Casquillo fileteado (versiones GN 918-KVB, GN 918-GVB, GN 918-SKB)

Acero endurecido.

Ejecuciones estándar

Pasador fileteado de acero nitrurado:

  • GN 918-KV: con palanca inclinada.
  • GN 918-GV: con palanca recta.
  • GN 918-SK: con hexágono.

Tornillo de culata de acero nitrurado y bruñido en el lado del operador:

  • GN 918-KVS: con palanca inclinada.
  • GN 918-GVS: con palanca recta.
  • GN 918-SKS: con hexágono.

Tornillo de culata de acero nitrurado y bruñido por la parte trasera:

  • GN 918-KVB: con palanca inclinada.
  • GN 918-GVB: con palanca recta.
  • GN 918-SKB: con hexágono.

Sufijo para la dirección de la acción de bloqueo:

  • L: acción de bloqueo en sentido antihorario.
  • R: acción de bloqueo en el sentido de las agujas del reloj (versión mostrada en los dibujos).
Información general

Características y aplicaciones

Las palancas de bloqueo por leva GN 918 permiten alcanzar fuertes valores de bloqueo con movimientos de bloqueo-desbloqueo seguros y rápidos.

El sistema es de cierre automático en cualquier posición del ángulo.

La palanca se conecta a la leva mediante un elemento dentado, lo que proporciona un posicionamiento preciso mientras se libera el tornillo.

La arandela elimina la necesidad de elementos caros para roscas hembra y, por lo tanto, el tornillo puede usarse directamente sobre las tuercas-en-T para placas de conexión.

GN 918-GVB - Palanca recta, tornillo por la parte trasera 
Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.
Ganter

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible