Tecnopolímero a base de resina acetálica, ángulo de presión de 20°.
Material
Tecnopolímero a base de resina acetálica (POM-C), color blanco.
Ejecuciones estándar
- Agujero pasante escariado H10.
- ZCP-0.5: módulo 0.5.
- ZCP-0.7: módulo 0.7.
- ZCP-1.0: módulo 1.0.
- ZCP-1.25: módulo 1.25.
- ZCP-1.5: módulo 1.5.
- ZCP-2.0: módulo 2.0.
- ZCP-3.0: módulo 3.0.
Características
Los pares indicados en las tablas son válidos con las rpm incluidas entre 0 y 150. Los valores de par pueden variar dependiendo de la lubricación, temperatura, combinación de diferentes materiales y horas de funcionamiento continuo.
Sus excelentes propiedades de deslizamiento, su reducido coeficiente de fricción y su alta resistencia al desgaste hacen que este producto sea adecuado para su uso en elevados regímenes de rotación (superiores a las 1000 rpm), incluso en ausencia de lubricación.
El tecnopolímero a base de acetal permite el uso del producto en sectores alimentarios y en entornos húmedos, y garantiza una elevada resistencia a los agentes químicos, incluidos muchos disolventes.
Datos técnicos
Véase: Elementos de transmisión.
Ejecuciones especiales bajo pedido
Núcleo con tornillo roscado de fijación
Núcleo con agujero y ranura en cumplimiento con UNI 6604
Montaje
Para combinar dos engranajes rectos, se requiere juego positivo.
Para los módulos 0.5 – 0.7 – 1.0 – 1.25 – 1.5 se recomienda la tolerancia (+0.03 +0.1). Para los módulos 2.0 – 3.0 se recomienda la tolerancia (+0.08 +0.3).
El orificio escariado H10 ya permite el montaje del engranaje en el eje. En caso de aplicaciones con pares reducidos, no es necesario un hueco para lengüeta para su acoplamiento; basta con un tornillo roscado. Se desaconseja ensanchar el agujero más de 2 mm respecto al diámetro indicado en las tablas, para evitar que aparezcan grietas en el material.